Publicar produtos
TruStile (TS) Series Door - TS2000
TruStile (TS) Series Door - TS2000

    TruStile (TS) Series Door - TS2000

    Traduzido por Google,
    Nossa coleção de portas TruStile (TS) apresenta estilos de porta de painel arquitetonicamente corretos de configurações de 1 a 9 painéis. Cada porta é construída com estilo genuíno e construção de trilho e nunca é roteada ou estampada. Nosso processo de fabricação flexível também permite personalizar a aparência de qualquer porta da série TS substituindo qualquer painel por vidro, resina, couro ou metal.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTS2000
    • Familia de productoPanel Doors
    • Grupo de produtosTruStile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors