Publicar produtos
Duo Handle
Duo Handle
Duo Handle
Duo Handle
    UAP

    Duo Handle

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A maçaneta DUO tem uma placa traseira de 243 mm de comprimento e destina-se ao fabricante que deseja oferecer uma maçaneta projetada de alta qualidade. A maçaneta da porta DUO possui uma maçaneta em forma de tubo, que proporciona uma aderência muito confortável ao operar. Como o cabo DUO atende a todas as necessidades - funcionando como um cabo de alavanca atraente de alta qualidade e compatível com DDA/EA - permite que os fabricantes carreguem apenas um cabo em estoque para satisfazer uma série de aplicações diferentes. A maçaneta da porta DUO tem uma alavanca que é curvada para a porta, tornando-a compatível com os regulamentos DDA (Disability Discrimination Act) e EA (Equality Act), tornando-a ideal para aplicações onde a estética e a conformidade são fundamentais. Recomendamos a instalação do Cilindro Euro Kinetica 3* Kitemarked com ele para obter o status 3* Kitemark para TS 007 e para uso em portas PAS 24.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDH
    • Familia de productoDoor Accessories
    • Grupo de produtosHandles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLever handle locks

    Disponibilidade da região

    Europa