Publicar produtos
Fixed window
UFME
Arquivado

Fixed window

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object window fixed light - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light) with infill fitted directly into the frame (fixed direct glazing)

Especificação
  • Generic properties neither related to product conception nor components
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagen-fen1-fixe
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosFixed
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-08-01
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalComposite
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows