Publicar produtos
Modern Direct Glaze Pentagon Window
Modern Direct Glaze Pentagon Window
Modern Direct Glaze Pentagon Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Pentagon Window

    Traduzido por Google,

    Combine a engenhosidade do produto com a pura estética moderna e o resultado é verdadeiramente impressionante. A linha Marvin Modern foi feita para ser construída em grande escala e ter um desempenho em escala, complementada pelo poder dos detalhes críticos do design.

    Características: Grandes extensões de vidro para vistas máximas com várias configurações e tamanhos disponíveis; Formas retangulares e poligonais; O recesso do quadro aceita um retorno de drywall para integração perfeita; Capacidades de mulling de fita horizontal ou vertical; Capacidades de mulling não certificadas; Tamanho máximo do quadro certificado - 141 3/8 x 93 3/8"; Classificação de desempenho de unidade única - CW-PG40; Classificações de desempenho de unidades mulled verticais ou horizontais - CW-PG40.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin_mndg-pentagon
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosModern Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-20
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 19 11
    • Título OmniclassComposite Fixed Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States