Publicar produtos
UAF-200 FLAT TOP - Residential Fence

UAF-200 FLAT TOP - Residential Fence

Traduzido por Google,

Este design de três trilhos apresenta linhas limpas e simples e engenharia de qualidade. Disponível em Residential Series, Residential Series Premium, Commercial Series e Commercial Series Premium. As classes Ultra Aluminum ™ Premium têm um trilho de parede dupla reforçado com fixadores ocultos.

As seções padrão têm 6' de largura x 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' ou 6' de altura. As seções vêm totalmente montadas. Outras larguras e alturas podem estar disponíveis.

Especificação
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6'H

    Spacing: 6'

    Pickets: 5/8'' square x .050

    Spacing between Pickets: 3-13/16'' and optional 1-5/8”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1 1/8'' x 1'' with .080'' side walls and .062'' top walls

    Posts: 2'' square x .060, .080, or .125; 2-1/2” square x .100. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauaf-200-flat-top-residential-fence
  • Familia de productoFencing
  • Grupo de produtosResidential Fencing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
  • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 19 21
  • Título OmniclassPanel Fences

Disponibilidade da região

América do Norte