Publicar produtos
Ultraçade Power facade solar panel
Ultraçade Power facade solar panel
Ultraçade Power facade solar panel
Ultraçade Power facade solar panel
Ultraçade Power facade solar panel
    Ultraçade

    Ultraçade Power facade solar panel

    Traduzido por Google,

    O Ultraçade Power é um sistema de fachada ventilada de alumínio composto para solarizar fachadas e tornar a energia fotovoltaica acessível. Este sistema fornece uma solução arquitetônica para integrar painéis solares verticalmente.

    Especificação
    • The ventilated facade system improves the energy coefficients of the buildings by the air space that is created in the construction system. The energy coefficient of the building is improved by about 30% by this air gap which creates a chimney effect that will limit the impact of heat in summer and cold in winter.

      It is an architectural solution because we frame the solar panel. There are 13 shapes in total that can be adjusted to all project lengths and heights, with only standard parts. It is like a game box, the architect can use the pieces, adapt them to his(her) project, and have, with 13 different shapes, a completely unique project.

      Made in France

      Various fixing supports

      25 years warranty

      Complies with the CSTB 3194 specifications

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaultracade-power-facade-solar-panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEC003107
    • Nome ETIMFacade plate
    • Nome UNSPSCWall fixture
    • Código UNSPSC39111503
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_95_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal wall sheathing systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniclassWall Exteriors
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia