Publicar produtos
Thermal insulation system - K-therm CL PSE
Thermal insulation system - K-therm CL PSE
    Unikalo

    Thermal insulation system - K-therm CL PSE

    Traduzido por Google,

    O K-THERM permite-lhe desfrutar de todos os benefícios de uma renovação de fachadas, restaurando a estética de um edifício, reduzindo a fatura energética dos ocupantes e aumentando o valor de mercado do imóvel.

    Especificação
    • K-THERM CL PSE is a thermal insulation system using expanded polystyrene (EPS) boards in combination of two elements: K-THERM COLLE MCR and K-THERM RPE SILOXANE.

      • Simple & practical implementation

      • Best cost/performance ratio

      • Suitable for several types of construction eihter new or renovation.

      • Individual houses, collective housing or commercial buildings < 28 metres.

      • Accepted by the consortium of "Les Architectes des bâtiments de France" (ABF)

      • Siloxane mineral finish.

      • Suitable for all architectural configurations.

      • Renovation of External Thermal Insulation Systems already in place (ETICS): K5, K6 and K7.

      • Concured in obtaining BBC, HPE, THPE, BEPOS, EnerPHit or Passivhaus labels, and benefits from financial aid such as "MaPrimeRénov".

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK-therm-CL-PSE
    • Familia de productopeinture façade
    • Grupo de produtosIsolation thermique par l'extérieur
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes