Publicar produtos
Mineral paint matt finish - Karea Extrem
Mineral paint matt finish - Karea Extrem
Mineral paint matt finish - Karea Extrem
    Unikalo

    Mineral paint matt finish - Karea Extrem

    Traduzido por Google,
    No exterior, em obra nova ou em renovação em todas as superfícies verticais do edifício e nas faces inferiores, nuas ou revestidas com pinturas aderentes antigas em bom estado. Sobre betão e derivados pré-fabricados, alvenarias de elementos toscos ou revestidos com argamassa cimentícia tradicional (excepto tirolesa e fortes relevos) ou revestimento hidráulico monocouche, tijolos, pedras. Em renovação do antigo RPE e ETICS (K1)
    Especificação
    • Class D2 paint - mineral matt finish - water based system with an acrylic and a siloxane hybrid binder - with an encapsulated film protecting agent.

      • Excellent resistance to UV rays and run-off water

      • Excellent water vapour permeability:

      • High garnishing power

      • Great whiteness

      • Does not splatters

      • Mineral matt finish

      EXTREM technology Benefit's :

      • Maximum beading effect

      • High resistance to soiling (atmospheric and biological pollution)

      • Contains an encapsulated film protecting agent

      • Long lasting colors

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKarea-Extrem
    • Familia de productopeinture façade
    • Grupo de produtosPeinture a film mince
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes