Publicar produtos
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
    Unikalo

    Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse

    Traduzido por Google,
    No exterior, em reabilitação para impermeabilização de superfícies verticais de edifícios, nus ou revestidos com pinturas aderentes antigas em bom estado. Sobre betão e derivados pré-fabricados, alvenarias de elementos revestidos com argamassa cimentícia tradicional ou revestimento hidráulico monocamada, argamassa reboco-cal (PLM), tijolos aparentes, pasta vítrea e grés-cerâmico de dimensões inferiores a 7,5 x 7,5 cm, após fixação adaptada . Em renovação de impermeabilizações e ETICS (K3) após estudo prévio. Não aplicar em caves (a 25cm do solo ou em caso de ascensão capilar)
    Especificação
    • Multifunction waterproofing coating with a smooth finish - water based system with an acrylic and a siloxane hybrid binder - with an encapsulated film protecting agent.

      • Multifunction product: used as a primer after dilution, as an intermediate, and as a finish on I1 to I4 systems.

      • Keeps its elasticity even at low temperatures.

      • Protects reinforced concrete against carbonation

      • Resistant to cracking up to 2500µm at 10°C in I4/A5

      Benefits from EXTREM technology:

      • Maximum beading effect

      • High resistance to soiling (atmospheric and biological pollution)

      • Contains an encapsulated film protecting agent

      • Long lasting colors

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKflex-Extrem-Lisse
    • Familia de productopeinture façade
    • Grupo de produtosRevetement d'imperméabilité
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes