Publicar produtos
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem
    Unikalo

    Semi-thick coating - mineral matt finish - Ktech Extrem

    Traduzido por Google,
    No exterior, novos ou renovação de superfícies verticais de edifícios, sobre betão e derivados pré-fabricados, alvenarias de elementos revestidos com argamassa de cimento tradicional ou reboco hidráulico monocamada, tijolos à vista, pasta de vidro e arenito-cerâmico de dimensões inferiores a 7,5x7,5cm , nuas ou revestidas com tintas aderentes velhas em bom estado, após fixador adequado. Em decoração D3 e sistemas de impermeabilização I1. Em renovação de impermeabilizações após estudo prévio e de antigos RPE e ETICS (K2/K3). Não aplicar em caves (a 25cm do solo ou em caso de ascensão capilar)
    Especificação
    • Class D3/I1 flexible semi-thick coating - mineral matt finish - water based system with an acrylic and a siloxane hybrid binder - with an encapsulated film protecting agent.

      • Mask the micro-cracking of cement substrates (concrete or masonry).

      • Very low splatter.

      • Optimised consumption for 350g/m² in one coat over a primer.

      • Formulated with a flexible/elastic binder: D3/I1

      • Protects reinforced concrete against carbonation.

      Benefits from EXTREM technology:

      • Maximum beading effect

      • High resistance to soiling (atmospheric and biological pollution)

      • Contains an encapsulated film protecting agent

      • Long lasting colors

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKtech-Extrem
    • Familia de productopeinture façade
    • Grupo de produtosrevêtement de peinture épais
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes