Publicar produtos
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
    Unimetal

    UNI PARETE Visible fixing

    Traduzido por Google,

    UNI WALL Fixação visível

    Especificação
    • Steel 

      upper side
      steel 0,4 mm
      lower side
      steel 0,4 mm

      Aluminium

      upper side
      aluminium 0,6 mm
      lower side
      aluminium 0,6 mm



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUNI-WALL-Visible-fixing
    • Familia de productoCoverings
    • Grupo de produtosPolyurethane insulated panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Código UNSPSC30
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Título OmniclassMetal Roof Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings