Publicar produtos
Foldable  Bleachers UNISPORT, 5-rows, motorized
Foldable  Bleachers UNISPORT, 5-rows, motorized
    Unisport

    Foldable Bleachers UNISPORT, 5-rows, motorized

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O assento dobrável Unisport é um produto exclusivo que permite soluções flexíveis de várias maneiras. O sistema de assentos pode ser colocado em qualquer sala que exija assentos de espectadores, é fácil de dobrar manualmente por uma pessoa devido às molas a gás integradas, requer espaço mínimo quando não está sendo usado e é feito de aço robusto que proporciona durabilidade e assento estável. Além disso, quando não estiver em uso, uma superfície de rebote prática é deixada. A atenção cuidadosa aos detalhes torna os assentos seguros e práticos. Patente europeia e design sueco. Facilmente levantado e abaixado. Profundidade máxima de apenas 35 cm quando levantada. Armazena 16 lugares em apenas 0,6m2. Também disponível em versão portátil. Escadas, corrimão, proteção lateral, operação motorizada ao subir/descer o assento e a cor da construção em aço podem ser escolhidas como opções. 'assentos' acolchoados também podem ser adicionados como uma opção. O sistema permite que os painéis sejam fixados para combinar com o acabamento da parede ao redor do assento, permitindo que o sistema 'se misture' perfeitamente com a parede quando estiver na posição 'fechada'. Da mesma forma, os sistemas de ventilação também podem ser incorporados ao sistema pelo cliente. O assento tem quatro profundidades padrão diferentes, de duas a cinco fileiras. O sistema é dividido em seções, com o tamanho padrão da seção de 2020 mm, que pode acomodar quatro pessoas em cada fileira.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única300143
    • Familia de productoEquipment
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira compensada
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (27)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (44)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (47)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)