Publicar produtos
Roman Rings UNISPORT J101
Unisport

Roman Rings UNISPORT J101

Traduzido por Google,
Anéis de madeira de faia com banda ajustável individualmente para cada anel. Fecho de corrente forte com trava com arco de proteção revestido de couro. Na posição levantada, a corrente é armazenada em um suporte embutido que está incluído. Um sistema fácil de usar que permite que os anéis sejam armazenados no espaço do teto quando não estiverem em uso. Na posição levantada, a corrente é armazenada em um suporte embutido (incluído). Máx. a altura do teto varia de acordo com o produto, veja abaixo para mais informações.
Especificação
  • Two pairs of rings / Max 6000 mm ceiling height
Especificações técnicas
  • Ref.ª única300300
  • Familia de productoEquipment
  • Grupo de produtosRoman Rings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGymnastics and exercising equipment systems

Disponibilidade da região

Europa