Publicar produtos
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
As barras de parede Unisport são feitas de pinho maciço. Todos os degraus são elípticos para obter a melhor aderência. Através de nossas próprias instalações de produção, podemos garantir a mais alta qualidade e artesanato sólido, o que significa que podemos oferecer facilmente aos nossos clientes soluções sob medida para atender às necessidades específicas.
Especificação
  • Width 765 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única300471
  • Familia de productoEquipment
  • Grupo de produtosWallbars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2475
  • Largura (mm)765
  • Profundidade (mm)185
Relacionado
  • Material principalPinho
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSports equipment

Disponibilidade da região

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText