Publicar produtos
Wall Bar Stage  UNISPORT,  4  modules
Wall Bar Stage  UNISPORT,  4  modules
    Unisport

    Wall Bar Stage UNISPORT, 4 modules

    Traduzido por Google,
    Rápido e fácil de manusear, ocupando um espaço mínimo quando dobrado e protegido com uma trava dupla para máxima segurança. A frente é composta por Barras de Parede, sendo o fundo/piso do palco construído em compensado envernizado. Todos os detalhes em aço são pintados de branco. Sistema modular, permitindo uma solução adequada às suas necessidades e orçamento. Pode ser combinado com os nossos painéis espelhados para uma solução verdadeiramente versátil.
    Especificação
    • 4 Modules
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única300530
    • Familia de productoEquipment
    • Grupo de produtosStage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioMadeira compensada
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSports equipment

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (27)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (44)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (47)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)