Publicar produtos
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
    Unisport

    Upward Hinged, Match Basketball Goall UNISPORT

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cesta de basquete de parede com suporte de aço branco. Satisfaz os requisitos de estabilidade da FIBA e é aprovado para partidas ao mais alto nível. Alimentado eletricamente, com mecanismo anti-queda integrado. Disponível em diferentes comprimentos de extensão entre 1,8m e 3,3m O bastidor pode ser dobrado em direção à parede quando não estiver em uso. Este tipo de cesta de basquete é uma boa alternativa quando existem boas condições para a montagem da cesta na construção do teto.
    Especificação
    • 1,8 - 3,3m projection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única310507
    • Familia de productoBasket
    • Grupo de produtosWall mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Balizas e redes
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBasketball hoops
    • Código CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa