Publicar produtos
Free-standing bench 2000 mm
Unisport

Free-standing bench 2000 mm

Traduzido por Google,
Banco autônomo com uma única fileira. Tábuas superiores equipadas com cavilhas montadas, 5 peças/lpm. Disponível em 4 vários comprimentos: 1000, 1500, 2000 och 2500 mm. Suporte a ser entregue na cor branca como padrão, outras cores aplicáveis. Omklädningsbänk enkelsidig fristående.
Especificação
  • Single
Especificações técnicas
  • Ref.ª única360820
  • Familia de productoEquipment
  • Grupo de produtosDressing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa
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
Produtos parecidos

4.0 de 5 estrelas 4.0 (27)
3.7 de 5 estrelas 3.7 (44)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (47)