Publicar produtos
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT  1200
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT  1200
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 1200

    3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Aro altamente estável com projeção de 800mm da parede. Ajustável de 2,6m a 3,05m com mola a gás que permite ajuste rápido entre as alturas mini e normal. A mola a gás também levanta a baliza para uma posição de armazenamento. Inclui aro e rede de nylon. Pode ser fornecido com uma tabela do tamanho de Prática ou Partida (extra opcional). Uma meta altamente versátil que oferece excelente valor e flexibilidade para uma variedade de tipos de pavilhões.
    Especificação
    • Adjustable Height , Timber backboard 1200x900 mm, Gas spring
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única603201
    • Familia de productoBasket
    • Grupo de produtosWall mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira compensada
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Balizas e redes
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBasketball hoops
    • Código CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa