Publicar produtos
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 8,1-8,5m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 8,1-8,5m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 8,1-8,5m, Timber backboard 1800x1050 mm Backward hoisted

    Traduzido por Google,
    Alimentado eletricamente, com mecanismo anti-queda integrado. Fornecido com uma placa de madeira como padrão. Atualizável para encostos de acrílico, conforme ilustrado. Fornecido com anéis resistentes como padrão. Atualizável para um flexring de liberação de pressão. Também disponível na versão com altura ajustável Altura instalada até 7,6 do chão. Nota - as opções estão disponíveis para alturas de fixação mais altas. Necessário suporte de aço e fornecimento elétrico. Por favor contate-nos para discutir seus requerimentos.
    Especificação
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única606769b
    • Familia de productoBasket
    • Grupo de produtosRoof Hinged
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6180
    • Largura (mm)2700
    • Profundidade (mm)5585
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira compensada
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Balizas e redes
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBasketball hoops
    • Código CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa