Número do artigo: T.9 / 603477 (larício)
Inclui 2 ferramentas idênticas com pesos diferentes. As medidas são por ferramenta.
Grupos musculares treinados: pernas, abdômen e costas.
Medidas:
Comprimento (mm): 2545
Largura (mm): 1600
Altura (mm): 1315
O ginásio ao ar livre em madeira integra-se perfeitamente na natureza e é um excelente complemento para circuitos de corrida ou outras áreas de atividade. O ginásio ao ar livre em madeira da Utform é fabricado em lariço ecológico ou madeira tratada sob pressão que pode resistir ao ar livre ano após ano.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Norway |
Sweden |