Publicar produtos
Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M
Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M

    Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os hidrantes de barril seco são fabricados em estrita conformidade com o padrão AWWA C502; os hidrantes de barril molhado estão em conformidade com o padrão AWWA C503. O hidrante de barril seco United Model F-06 "Fire-Flo" é totalmente compatível com o hidrante líder do setor; todas as peças, kits e ferramentas são intercambiáveis, permitindo que o usuário final padronize os estoques e o treinamento do operador. O F-06 tem muitos anos de serviço comprovado em campo.

    O F-06 é listado pela UL/aprovado pela FM e é classificado para pressão de trabalho de água de 250 psi. Todas as profundidades de enterramento estão em estoque para envio imediato, em configuração aberta à esquerda ou aberta à direita. Peças, ferramentas e kits de hidrantes também são enviados do estoque.

    Especifique o hidrante United F-06 "Fire-Flo" AWWA em seu próximo projeto.

    Modelo F-06

    Hidrante de barril seco (FIREFLO C502)

    Modelo F-06-M

    Hidrante de barril seco com flange de monitor

    Descrição:

    1. Pressão operacional de 250 PSI
    2. Pressão de teste de 500 PSI
    O design de 3,5 ¼” proporciona fluxo de eficiência máxima.
    4. O sistema de lubrificação forçada facilita a operação ao longo da vida útil.
    5. Os bicos da mangueira e do bombeador são rosqueados e substituíveis em campo.
    6. Kit de substituição de tráfego conveniente para uso disponível
    7. Todos os parafusos enterrados são de aço inoxidável 304.
    8. Assento revestido com epóxi fundido, superfícies de vedação em “O”-ring
    9. O cotovelo e o alojamento do anel de drenagem são revestidos com epóxi fundido para proteção superior contra corrosão, conforme AWWA C550.
    10. GARANTIA LIMITADA DE DEZ ANOS

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadry-barrel-fire-hydrant-f-06
    • Familia de productoFire Hydrant
    • Grupo de produtosDry Barrel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Número OmniClass23-29 25 13 11
    • Título OmniclassDry Barrel Fire Hydrants