Publicar produtos
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless

    JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless

    Traduzido por Google,

    A série Cosmopolitan apresenta uma escolha de 7 estilos de acabamento para este gabinete elegante de acabamento em aço inoxidável nº 4. Combine o Gabinete Cosmopolitan com outros componentes de construção em aço inoxidável.
    Extintor vendido separadamente.

    Especificação
    • Door and Trim Construction: No. 4 stainless steel. Flush cabinet doors and trim, with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.
      Trim Style and Depth: 
      Recessed - Trimless, 3/8" flat trim.
      Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.
      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. Surface mount tubs are No 4 stainless steel.
      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.
      Door Styles: Available on product page.
      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-FEC-Cosmopolitan
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de produtosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniclassFire Fighting Terminal Components
    • Código CSI UniFormat IID4030
    • Título CSI UniFormat IIFire Protection Specialties