Publicar produtos
Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F08
Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F08

    Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F08

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Modelo F-08

    Hidrantes de barril úmido (FIREFLO C503) estão de acordo com o padrão AWWA C503.

    1. Pressão de trabalho de 250 PSI, pressão de teste de 500 PSI
    2. O cilindro do hidrante é feito de ferro dúctil de alta resistência, ASTM A536, grau 65-45-12.
    3. Pressão de trabalho nominal de 250 psi a 33° F a 126° F.
    4. Conexão de entrada flangeada de 6” para padrão de perfuração AWWA C110/ANSI B16.1, Classe 125 ou ANSI B16.5 Classe 150RF.
    5. As hastes são à prova de explosão e construídas opcionalmente em bronze silício resistente ou aço inoxidável.
    6. Cada conjunto de válvula é fornecido com um assento de borracha de volume extra grande para desempenho superior de fluxo e vedação.
    7. A proteção contra corrosão é realizada por meio de revestimento epóxi especial, interno e externo.
    8. Todos os bicos são removíveis com uma ampla variedade de especificações de rosca de bico.
    9. Disponível com acessório de monitor e conjunto de válvula de retenção
    10. Saídas de duas e três vias

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawet-barrel-fire-hydrant-f-08
    • Familia de productoFire Hydrant
    • Grupo de produtosWet Barrel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Número OmniClass23-29 25 13 13
    • Título OmniclassWet Barrel Fire Hydrants