Publicar produtos
Straw bale infill  terrace roof

Straw bale infill terrace roof

Traduzido por Google,
Composição (de fora para dentro): 1. Membrana de impermeabilização 2. Painel OSB 3. Vazio ventilado 4. Placa de fibra de madeira 5. Fardo de palha 6. Barreira de vapor 7. Painel OSB 8. Viga I
Especificação
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 8.1 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 18 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +6.4 kg eq. CO2 / m²
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSBR_12
  • Familia de productoTerrace roof systems
  • Grupo de produtosTerrace roof systems
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)5000
  • Profundidade (mm)468
Relacionado
  • Material principalStraw
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)71
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas