Publicar produtos
Campana elettronica
Urmet
Arquivado

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
Especificação
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1043_041
  • Familia de productoFire
  • Grupo de produtosActuator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)150
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Código ETIMEC002648
  • Nome ETIMAccessories for fire detector