Publicar produtos
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    Traduzido por Google,
    Os painéis de lã mineral URSA AIR são nossa solução na construção de dutos de ar condicionado. Oferecem um excelente isolamento térmico, possuem excelentes propriedades acústicas: uma redução do ruído propagado ao longo da conduta e uma óptima reacção ao fogo.
    Especificação
    • URSA AIR Panel Zero P8858 mineral wool panel for the construction of air conditioning ducts, according to EN 14303 standard, covered on the outside by a reinforced kraft-aluminum complex, and on the inside by acustic black fabric. Properties: Reaction to fire: B-s1,d0 Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK (10ºC)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaair_zero
    • Familia de productoAIR
    • Grupo de produtosZero
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)25
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork