Publicar produtos
Thinset Mortar - CX 20
Uzin

Thinset Mortar - CX 20

Traduzido por Google,

Argamassa profissional 4 em 1 modificada com polímeros

    UZIN CX 20 é uma argamassa profissional de cimento Portland, modificada com polímeros e de baixa escorrimento, para a instalação da maioria dos revestimentos de grande formato em porcelanato, cerâmica, pedra britada, vidro, mosaico e pedra natural, tanto em ambientes internos quanto externos. UZIN CX 20 também pode ser utilizada em aplicações com membranas de desacoplamento e membranas impermeabilizantes UZIN.

    Especificação
    • Applications

      • Large Format Porcelain, Ceramic, Quarry, Saltillo, Glass, and most types of stable natural stone
      • Over properly prepared concrete, masonry, cement mortar beds and leveling coats
      • Over tile industry recommended backerboards
      • Over gypsum wallboard (interior)
      • Over industry standard plywood (interior, dry conditions)
      • Over radiant heated substrates
      • Over properly prepared, stable and well bonded ceramic tile, vinyl floorcoverings, cutback adhesive (interior, dry conditions)
      • Over UZIN brand surface preparation products and membranes where applicable
      • For the installation of tile and uncoupling systems in interior dry conditions only. For exterior applications, see UZIN Balkuslim system.
      • For interior and exterior, residential and commercial applications,exceptional freeze-thaw properties
      • For use as a skimming or patching mortar for preparing substrate voids and depressions up to 3/16" (5 mm)

      Properties

      • Extremely fine aggregates – smooth application feel, handling and workability
      • Advanced portland cement technology – excellent drying characteristics over uncoupling systems
      • Variable water ratio – can be mixed to desired consistency within specifications
      • Superior sag/slip resistance – great on vertical and horizontal applications
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-cx20
    • Familia de productoTile Setting Materials
    • Grupo de produtosThinset Mortars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros