Publicar produtos
Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 888
Uzin

Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 888

Traduzido por Google,

Composto de alisamento fino à base de Portland modificado com polímero

    Argamassa de reparo fina de secagem rápida, utilizada para alisar e preencher imperfeições em superfícies internas antes da instalação de revestimentos de piso. Misturada com água, esta argamassa composta por cimento Portland e cimento hidráulico selecionado, modificado por polímeros, pode ser aplicada em diversas superfícies, muitas vezes sem a necessidade de primer. Adequada para uso com todos os tipos de revestimentos de piso e adesivos.

    Especificação
    • Applications

      • Interior use only
      • Use over concrete, cement-based leveling compounds
      • Use over wood, plywood, OSB, and underlayment panels
      • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over quarry tile, natural stone, terrazzo
      • Use over UZIN PE 460 and UZIN PE 414 TURBO coatings
      • Use over ceramic tile, dense and smooth coatings, metal
      • Use as a embossing filler over residential sheet vinyl
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

      *See; “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Polymer-modified • Extreme bond and durability
      • Retains mix water • Superior skimcoat application
      • Fast-dry formula • 15 minutes on absorbent substrates
      • High strength • Suitable for caster wheels
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-nc-888
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de produtosPatch & Repair Compounds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros