Publicar produtos
Moisture Vapor Retarder - UZIN RR 185
Uzin

Moisture Vapor Retarder - UZIN RR 185

Traduzido por Google,

Membrana de desacoplamento para mitigação da umidade

    A membrana UZIN RR 185, aplicada solta, é a escolha ideal para a instalação rápida e fácil de diversos revestimentos de piso. Ao contrário das membranas líquidas tradicionais, a UZIN RR 185 não exige um substrato de concreto poroso com perfil mecânico prévio à sua instalação. Com 100% de resistência à umidade relativa, permite a aplicação de revestimentos de PVC em um tempo significativamente menor do que o necessário para produtos de mitigação aplicados em meio úmido. Esta membrana de desacoplamento pode ser aplicada sobre substratos contaminados e mistos, sendo perfeita tanto para projetos de reforma quanto de preservação. Substratos/revestimentos existentes podem ser facilmente sobrepostos com novos acabamentos de piso, sendo sua substituição posterior realizada com o mínimo de esforço e transtorno.

    Especificação
    • Applications

      • Interior and exterior use
      • Use over concrete substrates up to 100% RH
      • Use over all adequately sound and level surfaces
      • PVC sheet, PVC carpet tile, and PVC LVT floor coverings
      • Use with the UZIN BalkuSlim Tile & Stone Deck Installation System
      • Use over old and new surface finishes such as PVC and cushioned vinyl, linoleum, parquet, stone and ceramic flooring with grout lines not to exceed 5/32" (4 mm), coatings, etc.
      • Use over surfaces unfit for direct installation (oil contamination) where damaging interaction between subfloor and covering must be avoided
      • Use over subfloors that need to be reinstated at a later date, eliminating damage to overlaid coverings
      • Residential and commercial applications

      Properties

      • Multiple applications • Accepts various PVC floor finishes
      • No requirement to profile concrete subfloors • Floating product, unlike wet applied mitigation
      • Ideal for renovation projects • Existing floor coverings can easily be covered
      • Perfect for preservation projects • Covered floors can be reinstated damage free
      • Resistant to contaminants • Costly demolition can be avoided
      • Easy to cut and position • Reduced install time allows cost savings
      • Minimal thickness • Surrounding floor transitions can easily be met
      • Provides flat and level surface • Ideal for use with UZIN adhesives (KR 430, KE 2000 S, & TR 400)
      • Easy to remove • Flooring replacement can be made same day
      • No tape required at seams • Reduced possibility of seams telegraphing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-rr-185
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de produtosMoisture Vapor Retarders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas