Publicar produtos
Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 890 HYDROPATCH
Uzin

Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 890 HYDROPATCH

Traduzido por Google,

Composto de alisamento fino de alto desempenho à base de Portland

    Formulado principalmente para reparar substratos de concreto com até 100% de umidade relativa, atendendo às exigências atuais de adesivos e revestimentos de piso com alta resistência à umidade. O UZIN NC 890 HYDROPATCH também é recomendado para preencher juntas, fissuras e áreas de reparo localizadas antes da aplicação dos revestimentos impermeabilizantes UZIN PE 460 e UZIN PE 414 TURBO. Misturado com água, este composto polimérico modificado de cimento Portland e cimento hidráulico selecionado pode ser aplicado em diversas superfícies, frequentemente sem a necessidade de primer. Adequado para uso com todos os revestimentos de piso e adesivos.

    Especificação
    • Applications

      • Interior use only
      • Use over concrete up to 100% RH
      • Use over cement-based leveling compounds
      • Use over wood, plywood, OSB, and underlayment panels
      • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over quarry tile, natural stone, terrazzo
      • Use beneath UZIN PE 460 and UZIN PE 414 TURBO
      • Use over ceramic tile, dense and smooth coatings, metal
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

      *See; “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Polymer-modified • Enhanced bond and durability
      • Retains mix water • Superior skimcoat application
      • Moisture resistant • For high moisture areas <100% RH
      • High strength • Suitable for caster wheels
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-nc-890-hydropatch
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de produtosPatch & Repair Compounds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros