Publicar produtos
Thinset Mortar - CX 30
Uzin

Thinset Mortar - CX 30

Traduzido por Google,

Argamassa 4 em 1 modificada com polímero de alto desempenho

    UZIN CX 30 é uma argamassa especial de cimento modificado com polímeros, de qualidade profissional avançada, que não escorre, para a instalação da maioria dos revestimentos de grande formato em porcelanato, cerâmica, pedra britada, vidro, mosaico e pedra natural, em ambientes internos e externos, sujeitos a ciclos de congelamento/descongelamento e imersão. UZIN CX 30 também pode ser utilizada em aplicações que envolvam membranas de desacoplamento e membranas impermeabilizantes UZIN.

    Especificação
    • Applications

      • Large Format Porcelain, Ceramic, Quarry, Saltillo, Glass, and most types of stable natural stone
      • Over properly prepared concrete, masonry, cement mortar beds and leveling coats
      • Over tile industry recommended backerboards
      • Over gypsum wallboard (interior)
      • Over industry standard plywood (interior, dry conditions)
      • Over radiant heated substrates
      • Over properly prepared, stable and well bonded ceramic tile, vinyl floorcoverings, cutback adhesive (interior, dry conditions)
      • Over UZIN brand surface preparation products and membranes where applicable
      • For the installation of tile and uncoupling systems in interior dry conditions only. For exterior applications, see UZIN Balkuslim system
      • For interior and exterior, residential and commercial applications,exceptional freeze-thaw properties
      • For pools, spas, plazas, walkways and applications subject to immersion water saturation and freeze/thaw
      • For use as a skimming or patching mortar for preparing substrate voids and depressions up to 3/8" (10 mm)

      Properties

      • Fine textured raw materials - Smooth handling. Passes through small notch trowels when required. Superior mechanical adhesion
      • 1 component - Water additive only, no latex additive required
      • Improved workability - Easy remixing and application. Working times favorable for many climatic and jobsite conditions
      • Industry leading coverage - Smaller bag, easier mobility, less bags to transport
      • Outstanding Sag Resistance - Excellent vertical hold properties. Outstanding horizontal positioning and adjustability
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-cx30
    • Familia de productoTile Setting Materials
    • Grupo de produtosThinset Mortars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros