Publicar produtos
Thinset Mortar - CX 33 BiTurbo
Uzin

Thinset Mortar - CX 33 BiTurbo

Traduzido por Google,

Argamassa rápida 4 em 1 modificada com polímero de alto desempenho

    UZIN CX 33 BiTurbo é uma argamassa de secagem rápida, à base de cimento especial modificado com polímeros, de qualidade profissional avançada, ideal para a instalação da maioria dos revestimentos de grande formato em porcelanato, cerâmica, pedra britada, vidro, mosaico e pedra natural, em ambientes internos e externos, sujeitos a ciclos de congelamento e descongelamento e imersão. UZIN CX 33 BiTurbo também pode ser utilizada em aplicações que envolvam membranas de desacoplamento e membranas impermeabilizantes UZIN.

    Especificação
    • Applications

      • Large Format Porcelain, Ceramic, Quarry, Saltillo, Glass, and most types of stable natural stone
      • Over properly prepared concrete, masonry, cement mortar beds and leveling coats
      • Over tile industry recommended backerboards
      • Over gypsum wallboard (interior)
      • Over industry standard plywood (interior, dry conditions)
      • Over radiant heated substrates
      • Over properly prepared, stable and well bonded ceramic tile, vinyl floorcoverings, cutback adhesive (interior, dry conditions)
      • Over UZIN brand surface preparation products and membranes where applicable
      • For the installation of tile and uncoupling systems in interior dry conditions only. For exterior applications, see UZIN Balkuslim system.
      • For interior and exterior, residential and commercial applications,exceptional freeze-thaw properties
      • For use as a skimming or patching mortar for preparing substrate voids and depressions up to 3/8" (10 mm)

      Properties

      • Fine textured raw materials - Smooth handling. Passes through small notch trowels when required. Superior mechanical adhesion
      • BiTurbo Technology - Efficient use of water allowing for reliable set times even at cooler temperatures
      • Improved workability - Easy remixing and application. Working times favorable for many climatic and jobsite conditions
      • Industry leading coverage - Smaller bag, less to transport
      • Outstanding sag resistance - Excellent vertical hold properties. Outstanding horizontal positioning and adjustability
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-cx33-biturbo
    • Familia de productoTile Setting Materials
    • Grupo de produtosThinset Mortars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros