Publicar produtos
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 147 CG
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 147 CG

Traduzido por Google,

Argamassa autonivelante cimentícia para aplicação em profundidades de até 5 cm (2"). Suas excelentes propriedades de fluidez e tempo de trabalho proporcionam superfícies planas e niveladas, com boa absorção para a maioria dos revestimentos e adesivos para pisos.

Especificação
  • Properties

    • Fast setting • Walkable in 3-4 hours
    • Versatile • Applies from 1/4"-2" depth
    • Smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Low stress • Ability to cover difficult substrates
    • Standard dry time • 24-36 hours for most floor coverings
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauzin-nc-147-cg
  • Familia de productoSelf-Leveling Underlayments
  • Grupo de produtosCementitious Leveling Compounds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-13
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
  • Título OmniclassCementitious Floor Underlayments