Publicar produtos
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 150
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 150

Traduzido por Google,

Composto autonivelante de alto fluxo

Massa autonivelante à base de Portland para aplicação em profundidades de até 2,5 cm (1"). Suas excelentes propriedades de fluidez e tempo de trabalho proporcionam superfícies niveladas e planas, com boa absorção para a maioria dos revestimentos e adesivos para pisos.

Especificação
  • Applications

    • Interior use only
    • Producing flat and smooth surfaces for the installation of textile, resilient, ceramic, and engineered wood floor coverings
    • Use as a self-leveling layer over existing hard surface flooring such as well bonded terrazzo, ceramic tile, stone, and well bonded epoxy coatings
    • Use over structurally sound concrete, APA Exposure Type 1 plywood and OSB, or equally rated subfloor materials
    • Renovation of gypsum and portland-based leveling compounds
    • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
    • Residential and commercial applications
    • Use with radiant floor heating systems

    *See “Substrate Preparation” for additional information

    Properties

    • Fast setting • Walkable in 2-3 hours
    • Versatile • Applies from 1/16"-1" (1.5-25 mm) depth
    • Smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Low stress • Ability to cover difficult substrates
    • Excellent mixing properties • Pumpable
    • Standard dry time • 24 hours for most floor coverings
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauzin-nc-150
  • Familia de productoSelf-Leveling Underlayments
  • Grupo de produtosCementitious Leveling Compounds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-13
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
  • Título OmniclassCementitious Floor Underlayments