Publicar produtos
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 150 F
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 150 F

Traduzido por Google,

Massa autonivelante fibrosa de alto fluxo

    Argamassa autonivelante à base de cimento Portland para aplicação em profundidades de até 2,5 cm (1"). Suas excelentes propriedades de fluidez e tempo de trabalho proporcionam superfícies niveladas e planas, com boa absorção para a maioria dos revestimentos e adesivos para pisos.

    Especificação
    • Applications

      • Interior use only
      • Producing flat and smooth surfaces for the installation of textile, resilient, ceramic, and engineered wood floor coverings
      • Use as a self-leveling layer over existing hard surface flooring such as well bonded terrazzo, ceramic tile, stone, and well bonded epoxy coatings
      • Use over structurally sound concrete, APA Exposure Type 1 plywood and OSB, or equally rated subfloor materials
      • Renovation of gypsum and Portland cement-based leveling compounds
      • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
      • Residential and commercial application
      • Use with radiant floor heating systems

      *See “Substrate Preparation” for additional information

      Properties

      • Fiber-reinforced formula • Increased tensile strength; improves surface integrity; helps mitigate surface map cracking
      • Versatile • Applies from 1/8"-1" (3-25 mm) depth
      • Smooth surface • Improves adhesive coverage rate
      • Low stress • Able to cover difficult substrates
      • Excellent mixing properties • Pumpable
      • Standard dry time • 24 hours for most floor coverings
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-nc-150-f
    • Familia de productoSelf-Leveling Underlayments
    • Grupo de produtosCementitious Leveling Compounds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
    • Título OmniclassCementitious Floor Underlayments