Publicar produtos
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 157
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 157

Traduzido por Google,

Composto autonivelante de fluxo padrão

Massa autonivelante à base de Portland para aplicação em profundidades de até 5 cm (2"). Suas excelentes propriedades de fluidez e tempo de trabalho proporcionam superfícies niveladas e planas, com boa absorção para todos os tipos de revestimentos e adesivos para pisos.

Especificação
  • Applications

    • Interior use only
    • Efficient standard self-leveling work
    • Producing flat and smooth surfaces for the installation of textile, resilient, ceramic, and wood floor coverings
    • Use as a self-leveling layer over existing hard surface flooring such as well bonded terrazzo, ceramic tile, stone and well bonded epoxy coatings
    • Use over structurally sound concrete, APA Exposure Type 1 plywood and OSB, or equally rated subfloor materials
    • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
    • Residential and commercial applications
    • Use with radiant floor heating systems

    *See “Substrate Preparation” for additional information

    Properties

    • Long working time • Greater jobsite flexibility
    • Versatile • Applies from 1/4" up to 2" (6-50 mm) depth
    • Excellent mixing properties • Pumpable
    • Standard dry time • 24 hours for most floor coverings
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauzin-nc-157
  • Familia de productoSelf-Leveling Underlayments
  • Grupo de produtosCementitious Leveling Compounds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-13
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
  • Título OmniclassCementitious Floor Underlayments