Publicar produtos
Primer - UZIN PE 260
Uzin

Primer - UZIN PE 260

Traduzido por Google,

Primer de dispersão para superfícies absorventes e não absorventes

    Primário de secagem rápida à base de água, utilizado para preparar superfícies antes da aplicação de autonivelantes UZIN à base de cimento Portland ou gesso. O UZIN PE 260 pode ser utilizado puro ou diluído, dependendo da absorção da superfície. Também pode ser utilizado com argamassa colante, dispersões e fitas adesivas secas UZIN.

    Especificação
    • Applications

      • Interior use only
      • Concrete substrates up to 85% RH
      • Use over portland and gypsum leveling compounds
      • Use over well bonded non-water-soluble adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over new, structurally sound, OSB underlayment or equally rated subfloor materials
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

        *See “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Highly concentrated • Apply undiluted or dilute with water
      • ​​​​​​Versatile • For use over a range of substrate conditions
      • High solids content • Superior film forming and bonding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-pe-260
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de produtosSurface Primers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes