Publicar produtos
Primer - UZIN PE 280
Uzin

Primer - UZIN PE 280

Traduzido por Google,

Primer de dispersão para superfícies não absorventes

    Primer à base de água, de secagem rápida e baixíssimo VOC, para uso em superfícies não absorventes. Fórmula pronta para uso* com tecnologia exclusiva de fibra de carbono e agregados finos especiais que, após a cura, produzem uma superfície texturizada com excelente aderência.
    *Agite bem o conteúdo do balde de PE 280 antes da aplicação.

    Especificação
    • Applications

      • Interior use only
      • Non-absorbent concrete up to 85% RH
      • Use over well bonded, non-water-soluble adhesive residues, including cutback adhesive residue*
      • Use over single layer well bonded sheet vinyl
      • Use over single layer VCT (above-grade only)
      • Use over cured UZIN PE 460 or UZIN PE 414 TURBO reaction resins
      • Use over dense and smooth surfaces, securely bonded ceramic or natural stone, terrazzo, water-resistant coatings and epoxy coatings
      • Use with radiant floor heating systems

      *See “Substrate Preparation” for additional information

      Properties

      • Ready to use • Mix and apply directly from container
      • Fast drying • Significantly reduced waiting time over non-absorbent surfaces
      • Superior bonding • Excellent adhesion to smooth and dense surfaces
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-pe-280
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de produtosSurface Primers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes