Publicar produtos
Primer - UZIN PE 360 PLUS
Uzin

Primer - UZIN PE 360 PLUS

Traduzido por Google,

Primer de dispersão para superfícies absorventes

    Primer à base de água, pronto para uso e com baixíssimo teor de VOC (compostos orgânicos voláteis), para aplicação sobre substratos absorventes.

    Especificação
    • Applications

      • Interior use only
      • Concrete substrates up to 100% RH and pH 14*
      • Use over lightweight concrete
      • Use over exisiting portland and gypsum-based leveling compounds and thinset mortar
      • Residential and commercial application
      • Use with radiant floor heating systems

      *See “Substrate Preparation” for additional information

      Properties

      • Ready-to-use • No need to dilute before use
      • Fast-drying formula • Saves time
      • Spray application capable • Fast application
      • Film forming • Excellent porosity control
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-pe-360-plus
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de produtosSurface Primers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes