Publicar produtos
Urethane Mortar - TR400
Uzin

Urethane Mortar - TR400

Traduzido por Google,

Argamassa de poliuretano de alto desempenho e sem escorrimento

    UZIN TR 400 é uma argamassa colante de poliuretano bicomponente de alto desempenho, com fórmula cremosa e não escorrida, ideal para assentar diversos tipos de revestimentos cerâmicos e pedras na maioria das condições. Sua alta flexibilidade após a cura a torna eficaz para uso em condições climáticas extremas, além de ser isenta de solventes e odor, sendo adequada para aplicações internas exigentes.

    Especificação
    • Applications

      • Over properly prepared steel, concrete, masonry, cement mortar beds and leveling coats
      • Over properly prepared, stable and well bonded ceramic tile
      • Over tile industry recommended backerboards
      • Over gypsum wallboard (interior)
      • Over industry standard plywood (interior, dry conditions)
      • Over UZIN surface preparation products and membranes where applicable
      • Over UZIN RR 185 as part of the UZIN BalkuSlim system (see BalkuSlim installation guidelines)
      • Over ship decks, counters, back splashes, elevators, stair cases
      • For ceramic, porcelain, quarry, saltillo, glass tile and metal tile
      • For natural stone including moisture sensitive natural and artificial stone
      • For fiberglass panels, FRP or Altro White Rock
      • For installations subject to salt water exposure

      Properties

      • Reaction Resin Polyurethane - Efflorescence free, highest perfomance in all conditions
      • Non-sag - Easy application on walls without support
      • Fine fillers - optimum feel, handling & workability
      • Superior curing - Grout in 12 hours
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-tr400
    • Familia de productoTile Setting Materials
    • Grupo de produtosUrethane Mortars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros