Publicar produtos
Base Sanitaire Autonome
VAC

Base Sanitaire Autonome

Traduzido por Google,
Reboque Sanitário Autônomo
Especificação
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabase-sanitaire-autonome
  • Familia de productoBase vie autonome VAC
  • Grupo de produtosCabine sanitaire autonome
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2950
  • Largura (mm)2350
  • Profundidade (mm)6900
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2240
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoService vehicles
  • Código CSI MasterFormat 201441 63 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Utility Vehicles
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK

Disponibilidade da região

Europa
France
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit