Publicar produtos
JLG 600AJ

JLG 600AJ

Traduzido por Google,
Um elevador de lança é uma das máquinas mais confiáveis para trabalhar em altura existem várias tarefas que se deve realizar em altura como serviços de pintura, limpeza e manutenção, também é utilizado pela indústria da construção civil para realizar diversas operações em altura com segurança. Quer sejam plataformas de lança articuladas ou telescópicas, a Manlift oferece plataformas de lança JLG altamente confiáveis para aluguel, para que as pessoas possam trabalhar com segurança e eficiência em altura. A plataforma de lança articulada JLG 600AJ oferece uma altura de trabalho de 20,46 m com grande flexibilidade. Elevadores de lança articulados (projetados para alcançar um objeto, os elevadores de lança articulados possuem uma ou até duas juntas articuladas na lança principal, permitindo que a máquina tenha um grande potencial de alcance). Os JLG 600AJ movidos a diesel são altamente adequados para trabalhos externos que exigem máquinas flexíveis para levar sua equipe e equipamentos no ar com segurança. Eles podem ser implantados em áreas com pouco espaço de manobra e em terrenos acidentados. O jib articulado opcional leva você a locais de difícil acesso. Opção de chassi estreito para fácil mobilidade em áreas de trabalho congestionadas. Escolha de modelos de jib ou sem jib para maior versatilidade. Tração nas quatro rodas opcional com eixo oscilante para excelente desempenho no terreno.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-600aj-articulated-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de produtosArticulating Boom Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra