Publicar produtos
JLG 4394RT

JLG 4394RT

Traduzido por Google,
A plataforma elevatória tipo tesoura é uma das plataformas de trabalho aéreo mais utilizadas, sendo necessária para trabalhar em altura com segurança. É útil para executar não apenas várias tarefas, como engenharia mecânica, gerenciamento de instalações, contratação elétrica, limpeza, pintura, armazenamento e decoração, mas também é usado em muitas aplicações de construção e instalação industrial. A Manlift oferece uma ampla gama de elevadores de tesoura JLG bem conservados para aluguel com base nas diferentes necessidades do cliente. O elevador tipo tesoura JLG 4394RT oferece uma altura de trabalho de 15,11 m e é comumente usado para trabalhar em espaços estreitos onde é necessário se movimentar em alturas baixas para realizar várias tarefas com segurança. O elevador de tesoura movido a diesel JLG 4394RT é altamente recomendado para trabalhar ao ar livre em altura e novo alimentado por bomba dupla para um nível mais alto de desempenho em terrenos acidentados. Escolha de extensões de deck único ou duplo para maior espaço de trabalho. Macacos de nivelamento automático opcionais para configuração mais rápida e capacidade de condução até a altura máxima da plataforma para maior produtividade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-4394rt-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosElectric Scissor Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra