Publicar produtos
12-Person Construction Trailer With Shower
VAC

12-Person Construction Trailer With Shower

Traduzido por Google,
Reboque de construção para 12 pessoas com chuveiro
Especificação
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabase-vie-12D
  • Familia de productoBase vie autonome VAC
  • Grupo de produtosBase vie autonome avec douche
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3250
  • Largura (mm)2450
  • Profundidade (mm)8700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2640
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoService vehicles
  • Código CSI MasterFormat 201441 63 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Utility Vehicles
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK