Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
vac/products/9644a9dd-2051-4a17-b43c-25bb8775c655
Início
Categorias
Construção
Obra
City 4 340 Construction Trailer
Indisponível em Estados Unidos
VAC
Seguir
City 4 340 Construction Trailer
Traduzido por Google,
Vista original
Reboque de Construção City 4 340
Descarregar
Especificação
Especificação
Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
city-4-340
Familia de producto
Base vie autonome VAC
Grupo de produtos
Base vie autonome sans douche
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-09-15
Número de edição
1
Altura (mm)
2700
Largura (mm)
1900
Profundidade (mm)
3650
Ligações
Ligações
URL do produto
https://vac-location.com/wp-content/uploads/2020/03/Fiche-City4-340.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Isolamento
Concebido em
France
Fabricado em
France
Peso líquido (Kg)
690
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Obra
Classificação IFC
Objeto
Uniclass 2015 Código
TE_40_50
Uniclass 2015 Descrição
Service vehicles
Código CSI MasterFormat 2014
41 63 23
Título CSI MasterFormat 2014
Utility Vehicles
Código CSI UniFormat II
G
Título CSI UniFormat II
SITEWORK
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Alimak
Scando 650 XL - Public Beta Test
4.5
(
6
)
Descarregar
Rubi
LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section
Descarregar
Manlift Group
JLG 800AJ
Descarregar
Manlift Group
Skyjack SJ9241RT
Descarregar
Manlift Group
JLG 4394RT
Descarregar
Manlift Group
Genie GS3369
Descarregar