Publicar produtos
City 4D Construction Trailer
VAC

City 4D Construction Trailer

Traduzido por Google,
Reboque de construção City 4D
Especificação
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacity-4D
  • Familia de productoBase vie autonome VAC
  • Grupo de produtosBase vie autonome avec douche
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2900
  • Largura (mm)2060
  • Profundidade (mm)3700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1100
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoService vehicles
  • Código CSI MasterFormat 201441 63 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Utility Vehicles
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK