Publicar produtos
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish

    Traduzido por Google,

    Flow 1200, móvel de casa de banho com lavatório e quatro gavetas. Afundar à esquerda.

    Especificação
    • 82750112 82750112U 82751112 82751112U 82752112 82752112U 82753112 82753112U 82759112 82759112U Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Sink to the left.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1200-left-4-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosBathroom cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)692
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)525
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units