Publicar produtos
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Traduzido por Google,

    Flow 1500, móvel de casa de banho com lavatório duplo e duas gavetas. Lavatórios duplos.

    Especificação
    • 82740315 82740315U 82741315 82741315U 82742315 82742315U 82743315 82743315U 82749315 82749315U Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1500-double-2-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosBathroom cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)357
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)525
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units