Publicar produtos
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish

    Traduzido por Google,

    Flow 750, móvel de casa de banho com lavatório e uma gaveta.

    Especificação
    • 82720007 82720007U 82721007 82721007U 82722007 82722007U 82723007 82723007U 82729007 82729007U Flow 750, bathroom cabinet with washbasin and one drawer.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-750-1-drawer-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosBathroom cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)357
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)525
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText