Publicar produtos
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish

    Traduzido por Google,

    Free 415, móvel de casa de banho com lavatório e uma porta.

    Especificação
    • 672410802 672410181 672410182 672410191 672410192 672410201 672410202 6724192991 6724192992 672412201 672412202 6724190991 6724190992 672416291 672416292 A672410801 A672410802 A672410181 A672410182 A672410191 A672410192 A672410201 A672410202 A6724192991 A6724192992 A672412201 A672412202 A6724190991 A6724190992 A672416291 A672416292 Free 415, bathroom cabinet with washbasin and one door.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-415-door-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosBathroom cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)606
    • Largura (mm)415
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText